Fallo crítico FS

En caso de un fallo crítico, la opción de seguridad adopta el estado seguro. No es posible parametrizar la opción de seguridad. Todas las entradas binarias seguras pasan al estado seguro. Además, la función parcial de seguridad STO se ejecuta sin retardo. La alimentación de los sensores para las entradas binarias seguras también pasa al estado de desconexión. La comunicación segura activa se suspende.

También se transmite el código de fallo correspondiente para el fallo crítico que se ha producido.

Si el fallo crítico se debe a la parametrización, debe iniciar la opción de seguridad sin memoria de claves y, seguidamente, restablecer el estado de entrega de la opción de seguridad. Después puede volver a iniciar la opción de seguridad con la memoria de claves.

AVISO

Tenga en cuenta que la memoria de claves solo se puede insertar o retirar con la unidad en estado apagado.