Bloqueo de arranque

El bloqueo de arranque activa la función STO e impide que la opción de seguridad arranque automáticamente.

  • Encendido de la unidad con la opción de seguridad integrada (parametrizable)
  • Finalización de una función de Muting
  • Parametrización con fallo pendiente de entrada o de encoder
  • Restablecimiento del set de parámetros, p. ej. tras cambio de unidad
  • Restablecer el estado de entrega

El bloqueo de arranque se puede desactivar del siguiente modo:

  • Confirmando el fallo con una entrada binaria segura F-DI o mediante el bit Confirmación de fallo en los datos de proceso seguros
  • Para todas las causas (excepto el bloqueo de arranque tras encender la unidad), apagando y volviendo a encender la unidad

El parámetro Estado de fallo tras arranque (8703.240) permite ajustar si se activa el bloqueo de arranque tras encender la unidad.