BW150-006-T, BW100-009-T

Resistencia de frenado

BW150-006-T

BW100-009-T

Ref. de pieza de resistencia de frenado

17969565

17969573

Ref. de pieza del cable de conexión
(con conector enchufable para X2304)

28172558

28172558

Potencia de pico de frenado PN

kW

6.3

9.4

Aprobación

 

CE, cURus

CE, cURus

Capacidad de carga

100 % ED

kW

0.6

0.9

50 % ED

kW

0.9

1.2

25 % ED

kW

1.8

2.4

12 % ED

kW

3.8

5.0

6 % ED

kW

7.5

10.0

Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador.

Valor de resistencia RRF

Ω

150

100

Corriente de disparo IF

A

2.0

3.0

Diseño

 

Resistencia compacta

Conexiones de potencia

 

Bornas

Par de apriete

Nm

2

Conexión PE

 

Perno M5

Par de apriete PE

Nm

2.5

Grado de protección

 

IP66

Temperatura ambiente ϑU

°C

-25 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K
hasta máx. 60 °C

Peso

kg

3.0

5.5

Dimensiones An x Al x Pr

mm

285 x 174 x 75

435 x 174 x 75

Interruptor térmico

 

30 V CC, < 1 A, contacto normalmente cerrado

Cables de conexión
prescritos

 

Cables apantallados con una resistencia térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F)