Anschlusskabel an Klemme X2_A, X2_B für Motoren ohne Digital Interface
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128524 | LEONI LEHC® 005272 | variabel
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
Offen |
| HAN 10E female (ASB4) | ||||
CE/UL: 18191290 | LEONI LEHC® 005272 | variabel
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
Offen |
| M23, ohne Codier-Ring: female | ||||
CE/UL: 18191304 | LEONI LEHC® 005275 | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
Offen |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||
CE/UL: 28128516 | LEONI LEHC® 005272 | variabel
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
Offen Aderendhülse |
| IS1, female, | ||||
CE/UL: 28135253 | LEONI LEHC® 005275 | variabel
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
Offen Aderendhülse |
| IS1, female, | ||||
CE/UL: 28128508 | LEONI LEHC® 005272 | variabel
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
Offen Aderendhülse |
| IS1, female, | ||||
CE/UL: 28135245 | LEONI LEHC® 005275 | variabel
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
Offen Aderendhülse |
| IS1, female, | ||||
CE/UL: 28128494 | LEONI LEHC® 005272 | variabel
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
Offen Aderendhülse |
| IS2, female, | ||||
CE/UL: 28135237 | LEONI LEHC® 005275 | variabel
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
Offen Aderendhülse |
| IS2, female | ||||
CE/UL: 28128486 | LEONI LEHC® 005272 | variabel
| 1.5 mm2 AC 500 V | |||
Offen Aderendhülse |
| IS2, female, | ||||
CE/UL: 28135229 | LEONI LEHC® 005275 | variabel
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
Offen Aderendhülse |
| IS2, female, | ||||
