FS – Ausgangsfehler, FS – Eingangsfehler, FS – Geberfehler
FS – Ausgangsfehler
Wenn die Sicherheitsoption einen Fehler am sicheren Digitalausgang F-DO_STO erkennt, wird der sichere digitale Ausgang in den sicheren Zustand geschaltet. Damit wird die Sicherheits-Teilfunktion STO aktiviert und die Sicherheitsoption in den sicheren Zustand versetzt. Im FS-Protokoll wird das Bit für die Sicherheits-Teilfunktion STO und den Fehler auf "1" gesetzt.
Außerdem wird der entsprechende Fehlercode für den aufgetretenen FS – Ausgangsfehler übertragen.
FS – Eingangsfehler
Erkennt die Sicherheitsoption einen Fehler an einem sicheren Digitaleingang, wird der betroffene sichere Digitaleingang in den sicheren Zustand geschaltet. Ist der betroffene sichere Digitaleingang zweikanalig parametriert, werden beide Eingänge in den sicheren Zustand geschaltet. Im FS-Protokoll werden die Bits der betroffenen sicheren Digitaleingänge auf "0" und das Fehlerbit auf "1" gesetzt.
Außerdem wird der entsprechende Fehlercode für den aufgetretenen FS ‑ Eingangsfehler übertragen.
HINWEIS

Wenn ein sicherer Digitaleingang über die Funktionszuordnung einer Sicherheits-Teilfunktion zugeordnet ist, dann wird diese Sicherheits-Teilfunktion bei einem FS – Eingangsfehler angewählt.
An einem sicheren Digitaleingang mit detektiertem Fehler muss vor einer Quittierung des FS – Eingangsfehlers zuerst der Fehler behoben und der sichere Zustand hergestellt werden. So wird nach einer Quittierung eines FS – Eingangsfehlers nicht irrtümlich eine Sicherheits-Teilfunktion angewählt.
FS – Geberfehler
Erkennt die Sicherheitsoption einen Fehler im Gebersystem, führt dies ohne aktivierte Sicherheits-Teilfunktion zu einer Warnung. Die Sicherheitsoption bleibt weiterhin betriebsbereit. Ist mindestens eine Sicherheits-Teilfunktion aktiv, führt dies zu einem FS – Geberfehler. Die Sicherheits-Teilfunktionen wechseln in den entsprechenden Fehlerzustand. Es wird der entsprechende Fehlercode für den aufgetretenen FS – Geberfehler übertragen.
Bei Fehlern im Gebersystem, die der Fehlerklasse "FS – Geberfehler" oder "FS – Systemfehler" zugeordnet sind, wird die entsprechende Fehlerreaktion eingeleitet, sobald der Fehler erkannt wurde.
Die Quittierung des FS – Geberfehlers bei aktivierter Sicherheits-Teilfunktion führt zu einem Neustart der Sicherheits-Teilfunktion.
HINWEIS

Die Quittierung einer Grenzwertverletzung führt zu einem anderen Verhalten der aktivierten Sicherheits-Teilfunktion als die Quittierung eines FS – Geberfehlers.
Die Reaktion auf einen FS – Geberfehler kann mit der Funktion "Muting Geberfehler" oder über den Notbetrieb unterdrückt werden. Die Funktion "Muting Geberfehler" kann an einem sicheren Digitaleingang oder über die sicheren Prozessdaten aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Inbetriebnahme der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A > "Parametrierung der Sicherheits-Teilfunktionen > Muting Geberfehler".
Fehlermeldungen
Liegt in der Sicherheitsoption ein Fehler vor, wird vom Umrichter angezeigt, dass die Sicherheitsoption einen Fehler meldet.
Maßnahmen zur Fehlerbehebung und weitere Informationen zur Ursache finden Sie über den Fehlerstatus der Sicherheitsoption.