Anwahl einer Sicherheits-Teilfunktion über sichere Kommunikation

Die Reaktionszeiten für die sichere Kommunikation beziehen sich immer auf das sichere Protokoll und nicht auf die externe Schnittstelle der Sicherheitsoption. Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.

Berechnungsgröße

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

STO

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15)

SOS

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys

SS1-r

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15) + Ist_Geschwindigkeit (8700.79)/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r RuckzeitBei Rampenüberwachung = Linear ist die Ruckzeit = 0 t3 (8706.11)

SS2-r

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + Bremseneinfallzeit1) (8706.15) + Ist_Geschwindigkeit (8700.79)/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = Linear ist die Ruckzeit = 0 (8706.11)

SS1-t

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15)

SS2-t

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8)

SSx-r mit Endzustand SLI

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15) + Ist_Geschwindigkeit (8700.79)/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = Linear ist die Ruckzeit = 0 (8706.11)

SSx-t mit Endzustand SLI

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15)

SLS

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.23) + v_Start/SSx-r Verzögerung a (8706.27) + SSx-r t3Bei Rampenüberwachung = Linear ist die Ruckzeit = 0 (8706.28)

  • SLS-Rampenbeginn bei Istgeschwindigkeit = 0
  • v_Start = Maximale GeschwindigkeitMaximale Geschwindigkeit (8707.1) oder weitere SLS-Grenzgeschwindigkeit in dieselbe Wirkrichtung - Grenzgeschwindigkeit (8706.24)
  • SLS-Rampenbeginn bei Istgeschwindigkeit = 1 und Rampenüberwachung = linear
  • v_Start = Istgeschwindigkeit - Grenzgeschwindigkeit (8706.24)
  • SLS-Rampenbeginn bei Istgeschwindigkeit = 1 und Rampenüberwachung = ruckbegrenzt
  • v_Start = Istgeschwindigkeit + SLS-Geschwindigkeitsoffset v (8706.36) - Grenzgeschwindigkeit (8706.24)

SSM

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys

SSR

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + Überwachungsverzögerung t2 (8706.53)

SDI

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys

SLI

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys

SLA

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + Überwachungsverzögerung (8706.76)