Belegung
Die folgende Tabelle zeigt die Klemmenbelegung MOVIMOT® flexible DFC:
Klemme | Nr. | Markierung | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
X1 | 1 | braun | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 – IN |
2 | schwarz | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 – IN | |
3 | grau | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 – IN | |
11 | braun | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 – OUT | |
12 | schwarz | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 – OUT | |
13 | grau | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 – OUT | |
| – | – | PE | Anschluss Schutzleiter |
X3 | 1 | – | BW | Anschluss Bremswiderstand |
2 | – | BW | Anschluss Bremswiderstand | |
X9 | 1 | gelb | F_STO_P1 | Eingang STO+ |
2 | gelb | F_STO_P1 | Eingang STO+ (zum Weiterschleifen) | |
3 | – | 0V24_out | 0V24-Bezugspotenzial | |
4 | – | 24V_out | DC-24-V-Hilfsausgang (nur für interne Spannungsversorgung zur nicht sicherheitsgerichteten Freischaltung STO) | |
11 | gelb | F_STO_M | Eingang STO_Masse | |
12 | gelb | F_STO_M | Eingang STO_Masse | |
13 | – | 24V_in | DC-24-V-Eingang | |
14 | – | 24V_in | DC-24-V-Eingang (zum Weiterschleifen) | |
21 | gelb | F_STO_P2 | Eingang STO+ | |
22 | gelb | F_STO_P2 | Eingang STO+ (zum Weiterschleifen) | |
23 | – | 0V24_in | 0V24-Bezugspotenzial | |
24 | – | 0V24_in | 0V24-Bezugspotenzial | |
X42 | 1 | – | TX+ | Sendeleitung + |
2 | – | TX- | Sendeleitung - | |
3 | – | RX+ | Empfangsleitung + | |
6 | – | RX- | Empfangsleitung - | |
X43 | 1 | – | TX+ | Sendeleitung + |
2 | – | TX- | Sendeleitung - | |
3 | – | RX+ | Empfangsleitung + | |
6 | – | RX- | Empfangsleitung - | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | 0V24-Bezugspotenzial |
2 | – | CAN_L | Anschluss CAN Low | |
3 | – | CAN_H | Anschluss CAN High | |
4 | – | 24V_OUT | DC-24-V-Hilfsausgang | |
X16 | 1 | – | DDI | MOVILINK® DDI |
2 | – | DDI_GND | MOVILINK® DDI Bezugspotenzial | |
Das folgende Bild zeigt die werkseitig installierten beschrifteten Brücken an den Klemmen X9:

Diese Brücken sind bei folgenden Ausführungen nicht vorhanden:
- Ausführungen mit Steckverbindern mit STO-Funktion
- Ausführungen mit Sicherheitsoption CS..A
Weitere Hinweise finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Projektierung Funktionale Sicherheit und Kapitel Anschlussvarianten Funktionale Sicherheit.