Anschlusskabel

Weiterführende Informationen
  • Kabelquerschnitt 1.5 mm2
  • Kabelquerschnitt 2.5 mm2
  • Kabelquerschnitt 4.0 mm2

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 02/2026

© Copyright: 2026

Stichwortverzeichnis

MOVIMOT® flexible DFC

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Elektrische Installation
  • Belegung der optionalen Steckverbinder
  • X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
  • Anschlusskabel