Présentation des variateurs de vitesse MOVIMOT® flexible

Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des variateurs de vitesse MOVIMOT® flexible.

MOVIMOT® flexible

Caractéristiques techniques

MMF1.

MMF31

MMF32

Courant nominal de sortie

2.0 – 16.0 A

Tension nominale réseau

3 x 380 – 500 V

Fréquence réseau

50 – 60 Hz

Capacité de surcharge

Jusqu'à 300 % du courant nominal de sortie

Exécutions de communication

  • DBC – Direct Binary Communication (commande binaire)
  • DAC – Direct AS-Interface Communication (AS-Interface)
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
    (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP, POWERLINK)
  • DSI – Direct Systembus Installation
    (SBusPLUS, EtherCAT®, EtherCAT® avec CIA402)

D'autres informations concernant l'appareil figurent dans le complément à la notice d'exploitation : Couvercle électronique MOVI‑C® – Indications concernant le règlement relatif à l'écoconception 2019/1781..

Accessoires

Câbles préconfectionnés

Chapitre Affectation des bornes ..

Chapitre Connecteurs de l'unité de raccordement

Chapitre Connecteurs sur l'embase de raccordement

Résistances de freinage

Chapitre Résistances de freinage

Filtre réseau

Chapitre Filtres réseau NF..

Self réseau

Chapitres Selfs réseau ND.., Selfs réseau

Codeurs moteur admissibles

Chapitre Codeurs moteur SEW pouvant être utilisés