Câbles de raccordement

Informations complémentaires
  • Section de câble 1.5 mm2
  • Section de câble 2.5 mm2
  • Section de câble 4.0 mm2

SEW-USOCOME

Édition: 02/2026

© Copyright: 2026

Index

MOVIMOT® flexible DBC

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Installation électrique
  • Affectation des broches des connecteurs optionnels
  • X2104 : raccordement de moteurs avec interface digitale (MOVILINK® DDI)
  • Câbles de raccordement