X2104 : raccordement de moteurs avec interface digitale (MOVILINK® DDI)
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Sortie variateur pour raccordement de moteurs avec interface digitale (MOVILINK® DDI) |
Mode de raccordement |
|---|
M23, femelle, écrou chapeau avec filetage intérieur, société TE Connectivity – Intercontec products, série 723, broche SEW, variante SpeedTec, bague de détrompage : sans, avec protection contre le toucher |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | |||
|---|---|---|---|
Contact | Fonction | ||
Raccordement en fonction de la commande de frein | |||
Exécution standard | Exécution pour | ||
U | U | Raccordement moteur, phase U | |
V | V | Raccordement moteur, phase V | |
W | W | Raccordement moteur, phase W | |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection | |
1 | DDI | MOVILINK® DDI | |
A | Frein A | Réservé | Raccordement frein- |
B | Frein B | Raccordement frein 15 (bleu) | Réservé |
C | Frein C | Raccordement frein 13 (rouge) | Réservé |
D | Frein D | Raccordement frein 14 (blanc) | Raccordement frein+ |



