BW150-006-T, BW100-009-T
Resistencia de frenado | BW150-006-T | BW100-009-T | ||
|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza de resistencia de frenado | 17969565 | 17969573 | ||
Ref. de pieza del cable de conexión | 28172558 | 28172558 | ||
Potencia de pico de frenado PN | kW | 6.3 | 9.4 | |
Aprobación |
| CE, cURus | CE, cURus | |
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 0.6 | 0.9 |
50 % ED | kW | 0.9 | 1.2 | |
25 % ED | kW | 1.8 | 2.4 | |
12 % ED | kW | 3.8 | 5.0 | |
6 % ED | kW | 7.5 | 10.0 | |
Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador. | ||||
Valor de resistencia RRF | Ω | 150 | 100 | |
Corriente de disparo IF | A | 2.0 | 3.0 | |
Diseño |
| Resistencia compacta | ||
Conexiones de potencia |
| Bornas | ||
Par de apriete | Nm | 2 | ||
Conexión PE |
| Perno M5 | ||
Par de apriete PE | Nm | 2.5 | ||
Grado de protección |
| IP66 | ||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -25 – 40 | ||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K | ||||
Peso | kg | 3.0 | 5.5 | |
Dimensiones An x Al x Pr | mm | 285 x 174 x 75 | 435 x 174 x 75 | |
Interruptor térmico |
| 30 V CC, < 1 A, contacto normalmente cerrado | ||
Cables de conexión |
| Cables apantallados con una resistencia térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | ||
