Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW003-420-T

BW002-070

Référence

–

13302345

17983304

Puissance crête de freinage

kW

274.4

298.3

Capacité de charge

100 % ED

kW

42

7

50 % ED

kW

71.4

11.9

25 % ED

kW

126.0

21.0

12 % ED

kW

189.0

31.5

6 % ED

kW

274.4

53.2

Tenir compte de la limitation de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques (puissance crête du frein hacheur 200 % × puissance apparente de sortie × 0.9).

Valeur de résistance RBW

Ω

2.5 ± 10 %

2.3 ± 10 %

Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

129

55.2

Type de construction

–

Résistance en acier ajouré en position 2

Résistance en acier ajouré en position 1

Raccordements de puissance

–

Boulon M12

Boulon M8

Couple de serrage

Nm

14 – 15.5

5 – 6

Raccordement PE

–

Boulon M10

Boulon M6

Couple de serrage PE

Nm

8 – 10

2.5 – 3

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

Température ambiante ϑamb

°C

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

–

-4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max.

Protection thermique contre les surcharges

–

Contact de température

Relais de surcharge

Niveau sonore

–

Marqué

Masse

kg

93

13