Caractéristiques techniques
REMARQUE

Le module de diagnostic CDM11A peut être uniquement enfiché directement sur l'appareil.
Module de diagnostic CDM11A | |
|---|---|
Puissance absorbée | 0.25 W |
Dimensions en mm (l × H × P ) | 46 × 100 × 20 |
Type d'écran | Afficheur 7 segments à 2 caractères |
Interface d'ingénierie | Sub-D 9 pôles |
Référence | 28265092 |