Description

REMARQUE

L'interface de communication EtherCAT®/SBusPLUS est disponible uniquement pour les exécutions MCR91A-....-S0./.. .

L'interface de communication optionnelle EtherCAT®/SBusPLUS fournit une liaison performante en mode isochrone. Les participants EtherCAT® de SEW‑EURODRIVE ou de fabricants tiers peuvent également être pilotés et diagnostiqués par MOVI‑C® CONTROLLER.

Le MOVI-C® CONTROLLER propose les fonctions suivantes.

  • Commande de positionnement librement programmable selon IEC 61131 pour automatiser les tâches d'entraînement et de logique
  • Gestion centralisée des données pour tous les variateurs du système d'automatisation modulaire MOVI-C® de SEW-EURODRIVE sur EtherCAT®/SBusPLUS
  • Définition centrale des consignes pour les entraînements en mode isochrone et pour les entraînements auxiliaires
  • Fonctions de mouvement : consigne de vitesse, consigne de couple, consigne de position, synchronisation, cames électroniques, modules applicatifs, modèles cinématiques
  • Maître EtherCAT®/SBusPLUS pour les composants SEW et les appareils périphériques avec interface EtherCAT®
  • Liaison de l'appareil avec bus de terrain aux systèmes de pilotage amont
  • Diagnostic et visualisation du système d'automatisation