Caractéristiques techniques
Interface bus de terrain CFN pour PROFINET | |
|---|---|
PROFINET | RT, IRT (temps réel isochrone) |
Classe de conformité | C |
Classe Netload | 3 |
Reconnaissance architecture (LLDP) | Oui |
Adressage automatique (LLDP, DCP) | Oui |
Redondance des supports (MRP) | Oui |
Données I&M | I&M0 – I&M5 |
Shared Device | Oui |
Identifiant du fabricant | 010Ahex |
Fréquence de transmission | 100 Mbauds, duplex |
Raccordement | IN X30/X40 et OUT X30/X41 |
Connectique | RJ45 |
Commutateur Ethernet | Intégré |
Commutateur Ethernet pour technologie commutation | Sectionnement |
Temps de réponse commutateur Ethernet | 5.5 µs |
Ethertype 8892hex | PROFINET |
Ethertype 88B5 | Address Editor de SEW-EURODRIVE |
Nom du fichier GSD | GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-aaammjj-hhmmss |
SEW Engineering | Oui (mise à jour du firmware, diagnostic) |
Numéros de port utilisés | Pour l'aperçu du port, voir Online Support |
Serveur web | Oui |