Conditions climatiques
Stockage longue durée | Avec protection contre les intempéries IEC 60721-3-1, classe 1K21 sans condensation Différente de la norme : températures -25 °C à +70 °C |
Transport | Avec protection contre les intempéries IEC 60721-3-2, classe 2K11 sans condensation Différente de la norme : températures -25 °C à +70 °C |
Exploitation | Utilisation fixe, avec protection contre les intempéries IEC 60721-3-3, classe 3K22 sans condensation Différente de la norme : températures 0 °C à +40 °C |