Caractéristiques techniques

Self réseau

Unité

ND3001-503

Référence

–

29655102

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 380 – 500

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Courant nominal IN

A

300

Inductance nominale

µH

100

Pertes nominales

W

250

Température ambiante ϑamb

°C

0 – 60

Contacts de raccordement
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

–

Boulon M12

Couple de serrage
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3’

Nm

30

Contacts de raccordement PE

–

Boulon M10

Couple de serrage PE

Nm

20

Indice de protection selon EN 60529

–

IP XX A

Masse

kg

68