Codification
Exemple : MCR91A-1600-503-4-T00/000/RSM/CFN/CDM/CMM | |
|---|---|
MC | Gamme MOVITRAC® |
R | Type d'appareil R = Alimentation et réinjection sur réseau |
91 | Série 91 = Avec alimentation à découpage DC 24 V |
A | Version A = Version de la gamme d'appareils |
1600 | Catégorie de puissance 1600 = Puissance nominale, p. ex. 1600 = 160.0 kW |
5 | Tension de raccordement 5 = AC 380 – 500 V |
0 | Variante étage de puissance CEM 0 = Antiparasitage intégré |
3 | Mode de raccordement 3 = Raccordement triphasé |
4 | Mode d'exploitation 4 = Fonctionnement 4 quadrants |
T | Variante d'appareil S = EtherCAT®/SBusPLUS T = Pilotage via bus de terrain |
0 | Version technologique 0 = Exécution standard |
0 | Niveau application 0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = Activation d'autres modules logiciels MOVIKIT® 2 = Solutions spécifiques client |
/000 | MOVIKIT® 000 = Pilotage FCB standard 001 = MOVIKIT® Energy Recovery ... |
Exécution /CFN = Variante de communication PROFINET /CFE = Variante de communication EtherNet /RSM = Alimentation et réinjection sur réseau /L = Exécution avec cartes électroniques vernies | |
Options /CMM = Module mémoire /CDM = Module de diagnostic | |