Exploitation de la réinjection sur réseau
La réinjection sur réseau MCR91A.. peut être pilotée avec un MOVI-C® CONTROLLER via le bus de terrain ou des entrées digitales. En cas d'utilisation d'un MOVI-C® CONTROLLER, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser le module logiciel MOVIKIT® EnergyRecovery, inclus sans frais supplémentaires dans la plateforme logicielle MOVIRUN® flexible du MOVI-C® CONTROLLER.
Les fonctions de MOVIKIT® EnergyRecovery sont les suivantes.
- Paramétrage automatique de la réinjection sur réseau MCR91A.. pour l'exploitation sur le bus système SBusPLUS et en option sur le bus de terrain amont via le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
- Transfert des informations d'état et des valeurs de mesure de la réinjection sur réseau MCR91A.. vers le MOVI-C® CONTROLLER.
- Pilotage des blocs fonction (FCB) de la réinjection sur réseau MCR91A.. via le MOVI-C® CONTROLLER.
- Raccordement automatique de la réinjection sur réseau MCR91A.. au bus de terrain et mise à disposition d'un profil de bus de terrain pour le pilotage par un système de pilotage amont.
Le manuel : MOVIKIT® EnergyRecovery décrit la mise en service, la configuration, la programmation IEC, l'affectation des données process et le management des défauts. Si le MOVIKIT® EnergyRecovery n'est pas utilisé, le pilotage du module de puissance avec alimentation et réinjection sur réseau peut se faire alternativement via les données process ou les entrées digitales.