Accessoires standards

Appareil

Dispositif de manutention

Nombre

Éléments fournis

Description

Référence

Taille 7

1

Compris dans la livraison

Accessoires de montage

28257685

Appareil

Tôle de blindage

Nombre

Éléments fournis

Description

Référence
kit d'accessoires

Taille 7

Tôle de blindage sur la tête de commande pour les liaisons de transmission

1

Compris dans la livraison

Tôle de blindage pour le blindage et le système de décharge de traction

28220250

Appareil

Câble

Nombre

Éléments fournis

Description

Référence
kit d'accessoires

Unité de précharge VLE-001

1

Compris dans la livraison

Câble préconfectionné avec des connecteurs, 1.5 m

28183533