X20 : entrées digitales
Spécification | |
|---|---|
Nombre | 6 |
Exécution | Types 1 et 3 selon IEC 61131-2 |
Temps de cycle | 2 ms |
Temps de réaction | 100 μs plus temps de cycle |
Consommation de courant | 6 mA à 30 V |
Courant de sortie maximal 24 V | 50 mA |
Raccordement | X20:1 – X20:6 DI01 – DI06 : choix, voir menu de paramètres |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |