Caractéristiques techniques

Filtre réseau

Unité

NF2700-503

Référence

–

18000576

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 200 – 500 V

 

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Courant nominal IN

A

270

Pertes nominales

W

103

Température ambiante ϑamb

°C

0 – 45

Déclassement pour température ambiante > 45 °C

–

-3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

–

Boulon M12

Section
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

mm2

–

Couple de serrage
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3’

Nm

14 - 20

 

Contact de raccordement PE

–

Boulon M12

Couple de serrage PE

Nm

30

Indice de protection selon EN 60529

–

IP00

Masse

kg

13.2