Défauts 45 Interface bus de terrain

Défaut : 45.01 (2D01hex | 11521dec)

Description : Interface bus de terrain non accessible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique"

Cause

Action

L'interface bus de terrain ne démarre pas correctement et n'est donc pas opérationnelle.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 45.02 (2D02hex | 11522dec)

Description : Interface bus de terrain – Défaut

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Action

Défaut sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 45.03 (2D03hex | 11523dec)

Description : Time out données sortie process

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Action

Time out dans la transmission des données process pendant la communication bus de terrain.

– Vérifier l'absence de coupure sur la liaison de communication entre le maître bus de terrain et l'interface bus de terrain.

– Vérifier la configuration du maître bus de terrain.

– Adapter la surveillance du time out de l'interface bus de terrain.

Défaut : 45.05 (2D05hex | 11525dec)

Description : Défaut d'ingénierie

 

Réaction : Avertissement + contacteur réseau inchangé + Réaction bus modules 'Avertissement"

Cause

Action

L'ingénierie via l'interface bus de terrain ne fonctionne que partiellement ou ne fonctionne plus du tout.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– Vérifier la charge réseau dans le réseau de communication.

– Fermer les liaisons d'ingénierie ouvertes en parallèle non nécessaires (p. ex. accès aux paramètres par commandes Edge Device, outils de gestion des produits actifs scanner réseau, etc.).

– En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 45.07 (2D07hex | 11527dec)

Description : Données sortie process non valides

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Action

– Le maître bus de terrain envoie des données sortie process non valides.

– L'interface bus de terrain a détecté un défaut interne lors de l'échange de données process et identifie les données sortie process comme non valides.

– Vérifier si l'API est en état "Arrêt".

– Redémarrer l'API.

– Vérifier la configuration du maître bus de terrain.

– En cas de perturbation de l'échange de données process interne, procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

Défaut : 45.09 (2D09hex | 11529dec)

Description : Avertissement

 

Réaction : Avertissement + contacteur réseau inchangé + Réaction bus modules 'Avertissement"

Cause

Action

Le variateur a détecté un défaut non critique sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 45.50 (2D32hex | 11570dec)

Description : Avertissement

 

Réaction : Avertissement + contacteur réseau inchangé + Réaction bus modules "Avertissement" avec réinitialisation automatique

Cause

Action

L'interface bus de terrain a émis un avertissement.

Tenir compte de l'avertissement du sous-composant interface bus de terrain. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 45.51 (2D33hex | 11571dec)

Description : Défaut

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Action

L'interface bus de terrain a détecté un défaut.

Tenir compte du code défaut du sous-composant interface bus de terrain. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Défaut : 45.52 (2D34hex | 11572dec)

Description : Défaut critique

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Action

L'interface bus de terrain a détecté un défaut critique.

Tenir compte du code défaut du sous-composant interface bus de terrain. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.