Défauts 34 Configuration données process

Défaut : 34.01 (2201hex | 8705dec)

Description : Modification de la configuration des données process

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique"

Cause

Action

La configuration des données process a été modifiée sous fonctionnement avec données process actif.

Effectuer une réinitialisation. Cela entraîne l'arrêt des données process, les modifications sont transférées, puis les données process sont redémarrées.