Défauts 32 Communication

Défaut : 32.02 (2002hex | 8194dec)

Description : Time out communication EtherCAT®/SBusPLUS

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Action

Time out dans la transmission des données process pendant la communication EtherCAT®/SBusPLUS

– Vérifier le câblage du bus système et du bus modules.

– S'assurer que la configuration EtherCAT®/SBusPLUS est réglée correctement dans le contrôleur.

– Vérifier la durée de time out de l'interface EtherCAT®/SBusPLUS réglée.

Défaut : 32.03 (2003hex | 8195dec)

Description : Signal de synchronisation erroné

 

Réaction : Avertissement + contacteur réseau inchangé + Réaction bus modules "Avertissement" avec réinitialisation automatique

Cause

Action

La durée de la période du signal de synchronisation n'est pas correcte.

Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement.

Défaut : 32.04 (2004hex | 8196dec)

Description : Signal de synchronisation manquant

 

Réaction : Avertissement + contacteur réseau inchangé + Réaction bus modules "Avertissement" avec réinitialisation automatique

Cause

Action

Absence de signal de synchronisation

Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement.

Défaut : 32.05 (2005hex | 8197dec)

Description : Time out synchronisation

 

Réaction : Avertissement + contacteur réseau inchangé + Réaction bus modules "Avertissement" avec réinitialisation automatique

Cause

Action

Time out lors de la synchronisation sur le signal de synchronisation

Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement.

Défaut : 32.06 (2006hex | 8198dec)

Description : Défaut lors du transfert du jeu de paramètres

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique"

Cause

Action

Défaut lors de la transmission du jeu de paramètres vers l'appareil

– Vérifier le câblage du bus système et du bus modules.

– Relancer la transmission.

Défaut : 32.07 (2007hex | 8199dec)

Description : Time out Heartbeat application

 

Réaction : Heartbeat application – Réaction time out

Cause

Action

La communication entre l'applicatif (p. ex. programme IEC ou MOVIKIT® de la catégorie Drive) et l'appareil a été interrompue.

– Vérifier l'état de l'applicatif.

– Redémarrer l'applicatif.