Défauts 17 Défaut calculateur interne
Défaut : 17.07 (1107hex | 4359dec) Description : Défaut exceptionnel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique" | |
Cause | Action | |
Apparition d'un défaut de calcul interne (Trap) dans le processeur | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 17.08 (1108hex | 4360dec) Description : Données non volatiles non chargées | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouvrir contacteur réseau + réaction bus modules "Critique" + ESO État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Le processeur a été redémarré plusieurs fois, alors que le firmware n'était pas initialisé complètement. Les données non volatiles ne sont pas chargées, les valeurs standards restent actives. | – Acquitter le défaut. – Vérifier l'alimentation en tension. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |