Défauts 1 Surveillance étage de puissance

Défaut : 1.02 (0102hex | 258dec)

Description : Surintensité dans l'étage de puissance

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique"

Cause

Action

Courant moteur trop élevé

Raccorder un moteur d'une puissance inférieure.

Le régulateur de courant du module de puissance intelligent est mal réglé.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Durée de rampe trop courte

Augmenter la durée de rampe.

L'un des composants suivants est défectueux.

– Alimentation en tension interne

– Mesure de courant

– Module de phase

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Tension d'alimentation externe DC 24 V instable

Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V.

Les variations de tension sont trop importantes. Le régulateur de courant du module de puissance intelligent ne parvient pas à les équilibrer.

– Stabiliser la tension.

– Vérifier l'alimentation.

– Vérifier la configuration.