Messages de défaut avec réaction paramétrable

Défaut paramétrable

Description

n° d'index

Réaction au défaut possible

Charge radiateur – Avertissement

Permet de régler la réaction de l'appareil au dépassement du seuil d'avertissement (index 8336.1) de la charge du radiateur.

8622.2

  • Sans réaction
  • Avertissement

Coupure de l'alimentation

Permet de régler la réaction de l'appareil suite à une coupure de l'alimentation.

8622.9

  • Sans réaction
  • Avertissement
  • Verrouillage étage de puissance

Défaut externe

Permet de régler la réaction de l'appareil à un défaut externe (déclenché p. ex. par borne ou par mot de commande).

8622.5

  • Sans réaction
  • Avertissement
  • Verrouillage étage de puissance

Sélection des données process

Permet de régler la réaction de l'appareil suite à un time out sur EtherCAT®/SBusPLUS (durée de time out, index 8455.3).

8622.6

  • Avertissement
  • Verrouillage étage de puissance
  • Avertissement avec réinitialisation automatique
  • Verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique

Charge électromécanique – Avertissement

Permet de régler la réaction de l'appareil au dépassement du seuil d'avertissement (index 8336.2) de la charge électromécanique.

8622.10

  • Sans réaction
  • Avertissement
  • Verrouillage étage de puissance

Réaction au défaut résistance de freinage externe

Défaut résistance de freinage externe

8622.20

  • Sans réaction
  • Avertissement
  • Verrouillage étage de puissance

Time out Heartbeat application

Permet de régler la réaction de l'appareil à un time out Heartbeat application.

8622.21

  • Avertissement
  • Verrouillage étage de puissance