Liaison via l'interface bus de terrain
La description suivante se rapporte aux interfaces bus de terrain PROFINETet Ethernet/IPTM.

[1] | Câble Ethernet |
- Dans Communication / type de réseau, activer "Ethernet".
L'appareil peut être scanné uniquement lorsqu'une adresse IP lui a été affectée. L'affectation est réalisée par SEW MOVI-C Address Editor ou par un outil d'adressage externe.