Longueurs des liaisons moteur
En cas de dépassement d'une longueur de liaison moteur de 100 m pour un appareil individuel jusqu'à la taille 3 incluse, la self intermédiaire ne doit pas être supprimée. La même chose s'applique pour les groupes d'entraînements et les multimotorisations, si la somme des longueurs de liaison moteur est supérieure à 100 m.
Tenir compte de la somme des longueurs de liaison moteur de tous les appareils raccordés à la réinjection sur réseau. Celle-ci ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant.
Type de liaison | Longueur liaison moteur totale maximale en m |
|---|---|
Blindé | 800 |
Non blindé | 2400 |