Variateurs de vitesse pouvant être raccordés
Pour déterminer les variateurs de vitesse pouvant être raccordés, un système à points est utilisé. Ces points sont indiqués dans les tableaux suivants.Seuls les appareils avec une tension réseau de 3 × AC 380 – 500 V peuvent être raccordés.Tenir compte des autres points suivants lors de la sélection des variateurs.
- La puissance de sortie maximale de tous les variateurs de vitesse raccordés ne doit pas dépasser 150 % de la puissance nominale de la réinjection sur réseau.
- La puissance en continu de tous les variateurs de vitesse raccordés ne doit pas dépasser 100 % de la puissance nominale de la réinjection sur réseau.
Informations complémentaires