Étude et configuration de l'alimentation réseau
Pour déterminer la longueur de câble maximale possible, tenir compte de l'impédance totale admissible maximale du transformateur et des câbles d'alimentation jusqu'aux bornes d'entrée de la self réseau.
Pour les transformateurs, les valeurs d'impédance suivantes peuvent être utilisées de manière forfaitaire pour 3 × AC 400 V.
- 400 kVA : 16 mΩ
- 630 kVA : 10 mΩ
- 1250 kVA : 8 mΩ
- 2000 KVA : 5 mΩ
L'impédance totale admissible maximale dépend de la tension du réseau d'alimentation. En tenant compte de l'impédance totale admissible maximale, la chute de tension et la distorsion réseau associées sont si faibles qu'un fonctionnement fiable de la réinjection et des autres composants électroniques de l'armoire de commande est garanti.
L'impédance totale admissible maximale spécifiée se rapporte à une seule réinjection. Si plusieurs réinjections sont exploitées sur un transformateur, seule la résistance totale admissible de la réinjection sur réseau la plus éloignée doit être prise en compte.
Les valeurs de l'impédance totale admissible sont indiquées dans le tableau suivant.
Urés en V | Zrés en mΩ |
|---|---|
380 | 36 |
400 | 40 |
480 | 57 |
500 | 63 |
Légende
- Ztot : impédance totale
- Zrés : impédance totale admissible
- Ztransfo : impédance du transformateur
- Zliaison d'alimentation : impédance de la liaison d'alimentation
- Rliaison d'alimentation : résistance de la liaison d'alimentation
- Xliaison d'alimentation : réactance de la liaison d'alimentation
L'impédance totale Ztot se compose des éléments suivants.
L'impédance de la liaison d'alimentation Zliaison d'alimentation se compose comme suit.

[1] | Réseau EVU |
[2] | Transformateur |
[3] | Liaison 1 |
[4] | Liaison 2 |
[5] | Bornes d'entrée self réseau |
[6] | Réinjection sur réseau MCR91A-1600.. |
L'impédance totale de l'installation ne doit pas être supérieure à l'impédance totale admissible.