Taille 7

Borne

Contact

Fonction

X1:L1

L1

Raccordement unité de précharge

X1:L2

L2

X1:L3

L3

X1:-UZ

-UZ

Raccordement circuit intermédiaire (côté redresseur)

X1:+UZ

+UZ

PE

Raccordement conducteur de protection

-UZ*

-UZ

Raccordement circuit intermédiaire (côté condensateur)

+UZ*

+UZ

X2:U

U

Raccordement réseau

X2:V

V

X2:W

W

X2:-R

-R

Raccordement résistance de freinage

X2:+R

+R

PE

Raccordement conducteur de protection

 

 

X60:1

DO00

Circuit intermédiaire prêt

X60:2

DO01

Précharge active

X60:3

DO02

Sans fonction

X60:4

DO03

Défaut

(0 = Défaut)

X60:5

GND

Potentiel de référence

X60:6

GND

X60:7

MCE

Signal d'activation du contacteur réseau

X60:8

PCE

Signal d'activation du contacteur de précharge

X60:9

GND

Potentiel de référence

X60:10

GND

X60:11

PCT_GND

X60:12

PCT

Entrée du capteur de température de l'unité de précharge

 

 

 

 

 

X6:1

reserv.

Réservé

X6:2

X6:3

X6:4

X6:5

X6:6

X5:24 V

24V_in

Tension d'alimentation DC 24 V

X5:GND

GND

Potentiel de référence

DB0 / DB00

reserv.

Réservé

X10:GND

X10:TF1

X10:GND

X20:1

DI01

Entrée digitale 1

X20:2

DI02

Entrée digitale 2

X20:3

DI03

Entrée digitale 3

X20:4

DI04

Entrée digitale 4

X20:5

DI05

Entrée digitale 5

X20:6

DI06

Entrée digitale 6

X20:7

VO24

Sortie de tension DC 24 V

X20:8

GND

Potentiel de référence

X20:9

reserv.

 

Réservé

X20:10

X22:1

X22:2

X22:3

X23:1

X23:2

X23:3

X23:4