Filtres réseau NF..
Tenir compte des remarques suivantes.
- Seule la self réseau peut être raccordée entre le filtre réseau et la réinjection sur réseau.
- Une coupure de circuit entre le filtre réseau et la réinjection sur réseau n'est pas autorisée.
- La liaison entre le filtre réseau et la réinjection sur réseau n'a pas besoin d'être blindée.
- Limiter à la longueur strictement nécessaire la liaison entre le filtre réseau et la réinjection sur réseau.
- En règle générale, les liaisons avant et après le filtre réseau doivent être posées séparément.
- Les liaisons avant et après le filtre réseau ne doivent en aucun cas être posées le long de la liaison moteur.