Unité de précharge

Borne

Contact

Fonction

 

X1_A:L1

L1

Raccordement réseau

 

 

X1_A:L2

L2

X1_A:L3

L3

 

 

 

X1_B:L1'

L1'

Sortie, pour l'alimentation L1, L2, L3 de la réinjection sur réseau

X1_B:L2'

L2'

X1_B:L3'

L3'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X13_A:1

PCE

Signal de commande du contacteur de précharge

X13_A:2

GND_PCE

Potentiel de référence du contacteur de précharge

X13_A:3

PCT

Surveillance de température VLE

X13_A:4

GND_PCT

Potentiel de référence de la surveillance de température VLE

X13_A:5

MCE

Signal d'activation du contacteur réseau, ponté avec X13_B:1

X13_A:6

GND_MCE

Potentiel de référence du signal d'activation du contacteur réseau, ponté avec X13_B:2

 

 

X13_B:1

MCE

Signal d'activation du contacteur réseau, ponté avec X13_A:5

X13_B:2

GND_MCE

Potentiel de référence du signal d'activation du contacteur réseau, ponté avec X13_A:6