X3013: Anschluss Motorgeber (24-V-Geberversorgung)
HINWEIS

Dieser Steckverbinder ist ausschließlich kompatibel mit Gebern, die eine DC-24-V-Spannungsversorgung haben.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Anschluss für DC‑24‑V‑Motorgeber |
Anschlussart |
|---|
M23, Isolierkörper P-Teil 12-polig, female, +20°-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | C/ (K0) | Signalspur C (K0) |
2 | /C (/K0) | negierte Signalspur C (/K0) |
3 | A (cos+) (K1) | Signalspur A (K1) |
4 | /A (cos-) (/K1) | negierte Signalspur A (/K1) |
5 | B (sin+) (K2) | Signalspur B (K2) |
6 | /B (sin-) (/K2) | negierte Signalspur B (/K2) |
7 | Data- | Datenleitung (-) |
8 | Data+ | Datenleitung (+) |
9 | TF/TH/KTY+ | Temperaturfühler Motor (+) |
10 | TF/TH/KTY- | Temperaturfühler Motor (-) |
11 | GND | Bezugspotenzial |
12 | +24V | DC-24-V-Ausgang |
Weiterführende Informationen


