Anschlusskabel

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

Geberkabel mit Temperaturfühler

CE/UL:

18121454

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variabel

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23, 12-polig, 20°-codiert

 

M23, 12-polig, 0°-codiert

Geberkabel ohne Temperaturfühler

CE/UL:

18121926

HELUKABEL Li9YC11Y

variabel

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

DC 60 V

M23, 12-polig, 20°-codiert

 

M23, 12-polig, 0°-codiert

Geberkabel ohne Temperaturfühler

CE/UL:

18121438

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variabel

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23, 12-polig, 20°-codiert

 

offen

Geberkabel mit Temperaturfühler

CE/UL:

18121446

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variabel

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23, 12-polig, 20°-codiert

 

offen

Geberkabel mit Temperaturfühler

CE/UL:

18121454

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variabel

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23, 12-polig, 20°-codiert

 

M23, 12-polig, 0°-codiert

Geberkabel ohne Temperaturfühler

CE/UL:

18121926

HELUKABEL Li9YC11Y

variabel

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

DC 60 V

M23, 12-polig, 20°-codiert

 

M23, 12-polig, 0°-codiert

Geberkabel ohne Temperaturfühler

CE/UL:

18121438

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variabel

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23, 12-polig, 20°-codiert

 

offen

Geberkabel mit Temperaturfühler

CE/UL:

18121446

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variabel

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23, 12-polig, 20°-codiert

 

offen

Geberkabel ohne Temperaturfühler

CE/UL:

18110991

HELUKABEL Li9YC11Y

variabel

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

DC 60 V

M23, 12-polig, 20°-codiert

 

Geberdeckel

Geberkabel ohne Temperaturfühler

CE/UL:

18121950

HELUKABEL TOPGEBER 512

variabel

4 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23, 12-polig, 20°-codiert

 

M12, 8-polig