说明 | MOVIPRO® technology是一款分散式变频器。整个MOVI-C®自动化模块的特性和功能都是一致的。 |
额定输出电流 | - 规格2:5.5 A、7 A、9.5 A
- 规格2E:12.5 A、16 A
- 规格3:24 A、32 A
- 规格3E:40 A、46 A、62 A
|
过载容量 | 默认最高为200% |
通讯款 | - DFC – 直接现场总线通讯
(PROFINET IO、EtherNet/IP™、Modbus TCP) - DSI – 直接系统总线控制
(EtherCAT®/CiA402,EtherCAT®/SBusPLUS)
|
功能安全 | - CSB31A适用于安全停止功能和安全通讯
- CSS.1A适用于安全停止/移动功能以及安全通讯
- CSA31A适用于安全停止/移动/定位功能以及安全通讯
所有安全选项均可提供安全输入端/输出端和可选的安全制动控制功能。 |
制动控制 | - DC 24V内置制动控制系统 (BMV5)
- 与电机内置制动控制系统BG1Z兼容
- 用于AC 230 V、AC 400 V和AC 460 V的内置制动控制系统 (BD1B)
- 用于AC 230 V、AC 400 V和AC 460 V的内置安全制动控制系统 (SBM)
- 可选:2个内置制动控制系统,适用于双电机运行(仅配有BD1B或SBM)
|
数字量和 模拟量 输入/输出端 | - 最多12个数字量输入端
- 最多8个数字量输出端
- 1个继电器触点
- 最多2个模拟量输入端
- 最多2个模拟量输出端
|