MOVIPRO® technology

Descripción

MOVIPRO® technology es un variador de frecuencia descentralizado. Las características y funciones están estandarizadas en el módulo de automatización MOVI-C®.

Corriente nominal de salida

  • Tamaño 2: 5.5 A, 7 A, 9.5 A
  • Tamaño 2E: 12.5 A, 16 A
  • Tamaño 3: 24 A, 32 A
  • Tamaño 3E: 40 A, 46 A, 62 A

Capacidad de sobrecarga

Por defecto, hasta un 200 %

Variantes de comunicación

  • DFC – Direct Fieldbus Communication
    (PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
  • DSI – Direct System Bus Control
    (EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS)

Seguridad funcional

  • CSB31A para funciones de parada seguras y de comunicación segura
  • CSS.1A para funciones de parada y movimiento seguras y de comunicación segura
  • CSA31A para funciones de parada, movimiento y posicionamiento seguras, y de comunicación segura

Todas las opciones de seguridad disponen de entradas/salidas seguras y de un control de freno seguro opcional.

Control del freno

  • Control del freno integrado para 24 V CC (BMV5)
  • Compatible con control del freno BG1Z integrado en el motor
  • Control del freno integrado para 230 V CA, 400 V CA y 460 V CA (BD1B)
  • Control del freno seguro integrado para 230 V CA, 400 V CA y 460 V CA (SBM)
  • Opcional: 2 controles de freno integrados para funcionamiento con 2 motores (solo con BD1B o SBM)

Entradas/salidas binarias y
analógicas

  • Hasta 12 entradas binarias
  • Hasta 8 salidas binarias
  • 1 contacto de relé
  • Hasta 2 entradas analógicas
  • Hasta 2 salidas analógicas