X3223:外部编码器的连接

提示

请勿将与X3011和X3013兼容的编码器电缆与X3223结合使用。

关于此连接的说明见下表:

功能

用于HIPERFACE® / SSI / Sin/Cos / TTL / HTL / EnDat 2.1 / CANopen / RS422编码器的连接

连接方式

M23,绝缘体P部件12极,母头,+20°编码

接线图

占用

触点

功能

1

CLK (C)

时钟线(信号通道C (K0))

2

/CLK (/C)

负时钟线(负信号通道C (/K0))

3

A (cos +) (K1)

信号通道A (cos+) (K1)

4

/A (cos-) (/K1)

负信号通道A (cos-) (/K1)

5

B (sin+) (K2)

信号通道B (sin+) (K2)

6

/B (sin-) (/K2)

负信号通道B (sin-) (/K2)

7

Data-,CAN_L

数据线 (-),CAN Low

8

Data+,CAN_H

数据线 (+),CAN High

9

地线

参考电位

10

+24V

DC 24 V输出端

DC-24-V编码器电源的总电流利用率≤ 400 mA

11

PXV

颜色切换PXV

12

+12 V

DC 12 V输出端

DC 12 V编码器电源的总电流负载能力 ≤ 650 mA