X3223: Conexão do encoder externo

INFORMAÇÃO

Não usar cabos de encoder compatíveis com X3011 e X3013 em conjunto com X3223.

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão para encoder HIPERFACE®, SSI, seno/cosseno, TTL, HTL, EnDat 2.1, CANopen e RS422

Tipo de conexão

M23, isolador peça P 12 pinos, fêmea, codificação +20°

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

CLK (C)

Linha de pulsos (trilha de sinal C (K0))

2

/CLK (/C)

Linha de pulsos negada (trilha de sinal negado C (/K0))

3

A (cos +) (K1)

Trilha de sinal A (cos+) (K1)

4

/A (cos-) (/K1)

Trilha de sinal negada A (cos-) (/K1)

5

B (sen+) (K2)

Trilha de sinal B (sen+) (K2)

6

/B (sen-) (/K2)

Trilha de sinal negada B (sen+) (/K2)

7

Dados-, CAN_L

Cabo de dados (-), CAN Low

8

Dados+, CAN_H

Cabo de dados (+), CAN High

9

GND

Potencial de referência

10

+24 V

Saída de 24 VCC

Carga de corrente total da fonte de alimentação para encoder de 24 VCC ≤ 400 mA

11

PXV

Mudança de cor PXV

12

+12 V

Saída de 12 VCC

Carga de corrente total da alimentação do encoder de 12 VCC ≤ 650 mA