X5001:数字量输入/输出端

关于此连接的说明见下表:

功能

数字量输入/输出端

连接方式

M23,绝缘体P部件12极,母头,0°编码

接线图

占用

触点

功能

1

DI10

数字量输入端10

2

DI11

数字量输入端11

3

DI12

数字量输入端12

4

DI13

数字量输入端13

5

DO10

数字量输出端10

6

DO11

数字量输出端11

7

DO12

数字量输出端12

8

DO13

数字量输出端13

9

地线

参考电位

10

地线

参考电位

11

+24V

传感器电源

12

FE

功能接地