X5001: Entradas/salidas binarias

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas/salidas binarias

Tipo de conexión

M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de 0°

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

DI10

Entrada binaria 10

2

DI11

Entrada binaria 11

3

DI12

Entrada binaria 12

4

DI13

Entrada binaria 13

5

DO10

Salida binaria 10

6

DO11

Salida binaria 11

7

DO12

Salida binaria 12

8

DO13

Salida binaria 13

9

GND

Potencial de referencia

10

GND

Potencial de referencia

11

+24 V

Alimentación del sensor

12

FE

Conexión a tierra funcional