Status
O status da subfunção de segurança SCA é exibido nas seguintes áreas:
- Diagnóstico MOVISAFE® CS..A, status Funções de posição
- Dados de entrada de processo seguros (SCA1, SCA2, SCA3, SCA4) nas variantes de perfil "Technology" e "System".
- Dados de entrada de processo seguros, valor de processo 1 (status SCA) na variante de perfil "System".
O status da subfunção de segurança tem o valor "1" nos seguintes casos:
- A subfunção de segurança foi ativada
- O sistema do encoder está referenciado e livre de irregularidades
- A posição absoluta está na faixa parametrizada
Em todos os outros casos, o status tem o valor "0".