Função do componente de segurança SCA com MOVISAFE® CS31A
A subfunção de segurança SCA fornece um sinal de saída seguro nos dados do processo seguro para indicar se a posição está dentro da faixa de posição definida.
Para ativar a monitoração SLS automática dentro da faixa de posição, uma das 4 instâncias SLS pode ser atribuída a cada instância da função SCA. A instância SLS utilizada deve ser parametrizada para isso. O parâmetro Histerese de posição evita a comutação não intencional dos bits de status SCA se o acionamento parar na posição inicial ou final de uma faixa de posição. O opcional de segurança MOVISAFE® CSA31A somente altera o bit de status SCA após a histerese de posição. A histerese de posição é efetiva ao entrar na faixa de posição e o status da função SCA é alterado pela histerese de posição. Ao sair da faixa de posição, a histerese de posição somente é efetiva após uma inversão de sentido. A distância entre a posição superior e inferior do came deve ser duas vezes maior o valor do parâmetro Histerese de posição (8707.20).
As posições máximas devem estar dentro dos limites do modo de posição.