Suppression des données sauvegardées avec le logiciel d'ingénierie
Le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® permet de récupérer toutes les données du produit et de les enregistrer localement ou sur des emplacements de sauvegarde distants.
Si les données enregistrées sont pertinentes pour la sécurité informatique, les supprimer lors du retrait du produit de l'environnement.
Lorsqu'un logiciel d'ingénierie enregistre des données dans l'environnement, les types et volumes de données suivants sont générés.
Logiciel | Type de données | Quantité de données |
|---|---|---|
MOVISUITE® | Format d'appareil SEW propriétaire | < 1 MB |
Si un projet MOVISUITE® comporte un projet IEC Editor d'un contrôleur, la taille du fichier de projet MOVISUITE® peut atteindre 1 Go. Le projet IEC du contrôleur est automatiquement intégré dans le projet MOVISUITE® et n'est pas disponible individuellement.
En cas d'utilisation de MOVIRUN® open Editor, le projet du contrôleur est enregistré comme fichier CODESYS standard au format PROJECT. La taille du fichier dépend du projet mais atteint, en règle générale, moins de 1 Go.