Codeurs
Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul (symbole) | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Coupure F-DO_STO/F-DOx | 8 ms |
Activation état de défaut EP-F | 12 ms |
Grandeur de calcul (symbole) | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Temps de traitement positionnement codeur (T_ENC_POS) | T_Sys + T_Task |
Temps de traitement vitesse codeur (T_ENC_VEL) | Durée de filtrage vitesse (8708.3) + T_Task + T_Sys |
Temps de traitement accélération codeur (T_ENC_ACC) | Durée de filtrage accélération (8708.2) + 2 × T_Task + T_Sys |
Grandeur de calcul (symbole) | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Temps de traitement positionnement codeur (T_ENC_POS) | TENC_POS = Vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI - codeur SSI (8713.51) + 1) + 9 × T_Task |
Temps de traitement vitesse codeur sans temps d'actualisation (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = Vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI + 2) + durée de filtrage (8708.3) + 9 × T_Task |
Temps de traitement accélération codeur sans temps d'actualisation (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = Vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI + 3) + durée de filtrage accélération (8708.2) + 9 × T_Task |
Temps de traitement vitesse codeur avec temps d'actualisation > 0 (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = Vitesse de transmission de la trame SSI × [arrondi (temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter / valeur de transmission de la trame SSI) -1] + valeur de transmission de la trame SSI × arrondi (vitesse durée de filtrage (8708.3) + temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter) / valeur de transmission de la trame SSI + valeur de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI +1) + vitesse durée de filtrage (8708.3) + 9 × TTask |
Temps de traitement accélération codeur avec temps d'actualisation > 0 (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = Vitesse de transmission de la trame SSI × [arrondi (temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter / valeur de transmission de la trame SSI) -1] + 2 × valeur de transmission de la trame SSI × arrondi [(0.5 × durée de filtrage accélération (8708.2) + temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter) / valeur de transmission de la trame SSI) + valeur de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI +1) + durée de filtrage accélération (8708.2) + 9 × TTask |
| Codeur 2
Codeur 3
Temps Jitter 500 µs |
Grandeur de calcul (symbole) | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Temps de traitement positionnement codeur (T_ENC_POS) | TENC_POS = 9 ms |
Temps de traitement vitesse codeur (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = 9 ms + durée de filtrage vitesse (8708.3) |
Temps de traitement accélération codeur (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = 9 ms + durée de filtrage accélération (8708.2) |
Temps de traitement positionnement système codeur (T_ENC_POS_COMBINED) |
|
Temps de traitement vitesse système codeur (T_ENC_VEL_COMBINED) |
|
Temps de traitement accélération système codeur (T_ENC_ACC_COMBINED) |
|