Exigences générales

L'utilisateur doit évaluer les répercussions des scénarios suivants pour tous les codeurs non homologués par SEW-EURODRIVE.

  • Surtension sur le codeur
  • Court-circuit sur l'interface codeur

L'évaluation par l'utilisateur peut être effectuée à l'aide de la documentation produit correspondante ou par un test.

De plus, il faut garantir que le mouvement de l'installation soit effectué au moins tous les trois mois à une vitesse supérieure à la vitesse minimale.

La vitesse minimale de l'arbre moteur doit avoir les valeurs suivantes.

  • Tous les codeurs : 10 tr/min

La vitesse minimale est ainsi également limitée dans les unités utilisateur.