Codification du boîtier de raccordement

Le tableau suivant détaille, à titre d'exemple, la codification de la tête de commande.

PZM

Boîtier de raccordement MOVIPRO®

2x

Exécution

2x = Adapté au MOVIPRO® technology 5.5 – 32 A

23 = Adapté au MOVIPRO® technology 40 – 62 A

A022

Puissance

A022 = Puissance maximale 2.2 kW

A040 = Puissance maximale 4 kW

A075 = Puissance maximale 7.5 kW

A150 = Puissance maximale 15 kW

A300 = Puissance maximale 30 kW

–

 

D02

Interrupteur sectionneur

D02 = Interrupteur sectionneur jusqu'à 16 A

D03 = Interrupteur sectionneur jusqu'à 32 A

D05 = Interrupteur sectionneur jusqu'à 56 A

M13 = Interrupteur sectionneur avec protection de la liaison et de l'appareil jusqu'à 5 A

M14 = Interrupteur sectionneur avec protection de la liaison et de l'appareil jusqu'à 9 A

M16 = Interrupteur sectionneur avec protection de la liaison et de l'appareil jusqu'à 15 A

–

00

Exécution standard